Ressort à gaz industriel, 1900 Newton

Ressort à gaz industriel, 1900 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2046LV
2051LN
2057LK
2062LC
2066LJ
2072LX
2118LW
2359LG
2368LF
2373LY
2377LE
85634
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

55.43 €

1 17 jours 4046577257870633

58.03 €

1 17 jours 4046577011670761

62.17 €

1 17 jours 4046577011595855

66.10 €

1 17 jours 40465773730751013

70.72 €

1 17 jours 40465770113421156

74.85 €

1 17 jours 40465770111751280

82.73 €

1 17 jours 40465770108711520

58.03 €

1 17 jours 4046577356351673

63.03 €

1 17 jours 4046577328846897

69.37 €

1 17 jours 40465770115331021.99994

72.83 €

1 17 jours 40465770114411149

151.13 €

1 17 jours 4046577046658911

Loading...

  1. 1

Informations de base

Numéro de tarif douanier 83024200

Assistance technique