Ressort à gaz industriel, 900 Newton

Ressort à gaz industriel, 900 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
175358
2112LZ
5055QD
5529IZ
555762 K3D3 900N
556017 K7D2 950N
6791CZ
697567 K2D2 900N
753025
84832
84875
84913
84964
85014
85057
85146
85189
85227
85278
85316
85359
9997RF K7D7
9998RA K5D5 0900N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

87.43 €

1 17 jours 404657704842383024200740

82.73 €

1 17 jours 4046577011007830242001520

39.97 €

1 17 jours 404657705395383024200365

45.45 €

1 17 jours 404657706066183024200290

46.50 €

1 17 jours -83024200296

69.75 €

1 17 jours -83024200731

100.40 €

1 17 jours 404657706204783024200234

34.87 €

1 17 jours -83024900484

48.43 €

1 17 jours 404657701301883024200519

35.65 €

1 17 jours 404657701410783024200245

40.47 €

1 17 jours 404657701400883024200316

42.85 €

1 17 jours 404657701389683024200389

45.45 €

1 17 jours 404657735608583024200460

47.47 €

1 17 jours 404657701334683024200495

50.73 €

1 17 jours 404657701285183024200587

42.08 €

1 17 jours 404657735610883024200265

44.97 €

1 17 jours 404657727941483024200344

46.88 €

1 17 jours 404657701374283024200425

48.92 €

1 17 jours 404657728742683024200482

51.60 €

1 17 jours 404657727765683024200560

55.72 €

1 17 jours 404657701253083024200623

39.30 €

1 17 jours -83024900199

40.27 €

1 17 jours -83024900238

Loading...

  1. 1

Assistance technique