Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5 T5/500 |
10 AT5/300 |
10 T5/185 |
12 T5/300 |
13 T5/630 |
15 T5/690 |
16 T5/305 |
16 T5/350 |
16 T10/340 |
30 T10/440 |
35 T10/1240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Éléments de tension | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 1 | 12 jours | 5 | 5 | Kevlar | 5 | ||
10.53 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Acier | 10 | ||
8.37 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Kevlar | 4 | ||
10.22 € | 1 | 12 jours | 12 | 5 | Acier | 8 | ||
16.27 € | 1 | 12 jours | 13 | 5 | Acier | 13 | ||
19.85 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | Kevlar | 24 | ||
12.87 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | Kevlar | 11 | ||
13.42 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | Kevlar | 12 | ||
15.28 € | 1 | 12 jours | 16 | 10 | Acier | 24 | ||
28.22 € | 1 | 12 jours | 30 | 10 | Kevlar | 30 | ||
71.13 € | 1 | 12 jours | 35 | 10 | Kevlar | 140 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Éléments de tension
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles