Rondelle ronde, ISO, Acier, sans traitement de surface

Rondelle ronde, ISO, Acier, sans traitement de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Il est inséré entre la Surface Roulements et la section de serrage lors du serrage des Vis ou des Boulon de la machine. Norme ISO.
[Matériau]
· Acier

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSI-ST-M2
WSI-ST-M2.5
WSI-ST-M3
WSI-ST-M4
WSI-ST-M5
WSI-ST-M6
WSI-ST-M8
WSI-ST-M10
WSI-ST-M12
WSI-ST-M14
WSI-ST-M16
WSI-ST-M18
WSI-ST-M20
WSI-ST-M22
WSI-ST-M24
WSI-ST-M27
WSI-ST-M30
WSI-ST-M33
WSI-ST-M36
WSI-ST-M39
WSI-ST-M42
WSI-ST-M45
WSI-ST-M48
WSI-ST-M52
WSI-ST-M56
WSI-ST-M60
WSI-ST-M64
WSI-ST-M68
WSI-ST-M72
WSI-ST-M76
WSI-ST-M80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Traitement de surface (détaillé)

3.55 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile2.220.3[Non fourni] Textile

3.60 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile2.72.50.5[Non fourni] Textile

0.03 €

1 Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile3.230.5[Non fourni] Textile

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile4.340.8[Non fourni] Textile

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile5.351[Non fourni] Textile

0.15 €

0.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile6.461.6[Non fourni] Textile

0.16 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile8.481.6[Non fourni] Textile

0.20 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile10.5102[Non fourni] Textile

0.25 €

0.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile13122.5[Non fourni] Textile

1.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile15142.5[Non fourni] Textile

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] N/A17163[Non fourni] N/A

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile19183[Non fourni] Textile

0.41 €

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile21203[Non fourni] Textile

2.05 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile23223[Non fourni] Textile

2.32 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile25244[Non fourni] Textile

2.62 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile28274[Non fourni] Textile

1.17 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] Textile31304[Non fourni] Textile

2.26 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile34335[Non fourni] Textile

2.65 €

1 Disponible 8 jours 10[Non fourni] Textile37365[Non fourni] Textile

3.81 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile40396[Non fourni] Textile

6.41 €

1 13 jours 10[Non fourni] Textile43427[Non fourni] Textile

7.58 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile46457[Non fourni] Textile

9.27 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile50488[Non fourni] Textile

10.33 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile54528[Non fourni] Textile

13.21 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile58569[Non fourni] Textile

14.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] Textile62609[Non fourni] Textile

19.45 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile66649[Non fourni] Textile

24.96 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile706810[Non fourni] Textile

27.53 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile747210[Non fourni] Textile

32.01 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile787610[Non fourni] Textile

40.90 €

1 6 jours 10[Non fourni] Textile828012[Non fourni] Textile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier EN 1.0330 équiv.

Assistance technique