Rondelle ronde, ISO, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickelé / Chromé)【1-5,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde, ISO, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickelé / Chromé)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Il est inséré entre la Surface Roulements et la section de serrage lors du serrage des Vis ou des Boulon de la machine. Norme ISO.
[Matériau spécial] Laiton
[ Revêtement standard] Nickelé / Chromé

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSI-BRH-M5
WSI-BRH-M6
WSI-BRH-M8
WSI-BRH-M10
WSI-BRH-M20
WSI-BRN-M2
WSI-BRN-M2.3
WSI-BRN-M2.6
WSI-BRN-M3
WSI-BRN-M4
WSI-BRN-M5
WSI-BRN-M6
WSI-BRN-M8
WSI-BRN-M10
WSI-BRN-M12
WSI-BRN-M14
WSI-BRN-M16
WSI-BRN-M20
WSI-BRN-M24
WSI-BRN-M30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé)

294.71 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome5.351Boîte / paquetPlacage au chrome

214.19 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome6.461.6Boîte / paquetPlacage au chrome

202.69 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome8.481.6Boîte / paquetPlacage au chrome

1.50 €

500 16 jours 10Placage au chrome10.5102Boîte / paquetPlacage au chrome

147.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10Placage au chrome21203Boîte / paquetPlacage au chrome

2.87 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel2.220.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

3.03 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel2.52.30.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel2.82.60.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

3.03 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel3.230.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

0.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Placage nickel4.340.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel5.351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Placage nickel6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.89 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel8.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

2.15 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

2.47 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel13122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

2.47 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel15142.5Boîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

1.54 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

2.33 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

486.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage nickel25244Boîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

16.25 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel31304Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Laiton

Assistance technique