Rondelle ronde, JIS, compacte, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickel/ Chrome)【1-10,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde, JIS, compacte, Matériau spécial, Revêtement standard (Nickel/ Chrome)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Lorsque la contrepartie est en Bois, utilisez une Rondelle ronde avec un grand Diamètre extérieur pour Bois afin d'éviter les dépressions
[Matériau spécial]
· Laiton
[ Revêtement standard]
· Nickelé / Chromé

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSJS-BRH-M3
WSJS-BRH-M3.5
WSJS-BRH-M4
WSJS-BRH-M5
WSJS-BRH-M6
WSJS-BRH-M8
WSJS-BRN-M2
WSJS-BRN-M2.3
WSJS-BRN-M3
WSJS-BRN-M3.5
WSJS-BRN-M4
WSJS-BRN-M5
WSJS-BRN-M6
WSJS-BRN-M8
WSJS-BRN-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé)

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10Placage au chrome3.330.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage au chrome

443.13 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10Placage au chrome3.83.50.5Boîte / paquetPlacage au chrome

473.98 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome4.540.5Boîte / paquetPlacage au chrome

1.77 €

1 Disponible 6 jours 10Placage au chrome5.550.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage au chrome

303.40 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome6.560.8Boîte / paquetPlacage au chrome

146.50 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage au chrome8.581.2Boîte / paquetPlacage au chrome

5.44 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel2.320.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

0.14 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Placage nickel2.62.30.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel3.330.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel3.83.50.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

3.64 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel4.540.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel5.550.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel6.560.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Placage nickel10.5101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Laiton

Assistance technique