Rondelle ronde, JIS, compacte, Matériau spécial, sans traitement de surface (Numéros de référence)

Rondelle ronde, JIS, compacte, Matériau spécial, sans traitement de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Lorsque la contrepartie est en Bois, utilisez une Rondelle ronde avec un grand Diamètre extérieur pour Bois afin d'éviter les dépressions
[Matériau spécial] Titane/ Laiton/ EN 1.4401 Equiv.

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSJS-316-M3
WSJS-316-M5
WSJS-316-M10
WSJS-BR-M2
WSJS-BR-M2.3
WSJS-BR-M3
WSJS-BR-M3.5
WSJS-BR-M4
WSJS-BR-M5
WSJS-BR-M6
WSJS-BR-M8
WSJS-BR-M10
WSJS-TI-M3
WSJS-TI-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier inoxydable

0.19 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable3.330.5[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable5.550.8[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

2.46 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable10.5101.6[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton2.320.4-

1.60 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton2.62.30.4-

5.44 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton3.330.5-

4.30 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton3.83.50.5-

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton4.540.5-

0.31 €

0.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton5.550.8-

0.15 €

0.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton6.560.8-

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton8.581.2-

0.19 €

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton10.5101.6-

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane3.330.5-

1.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Titanium classe 2] Titane8.581.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Traitement de surface N/A
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique