Rondelle ronde, Taille spéciale, Matériau spécial, sans traitement de surface【1-10,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde, Taille spéciale, Matériau spécial, sans traitement de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.
  • Le Diamètre intérieur d est une Tolérance positive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSX-316-M6X30-3
WSX-316-M10X30-2
WSX-316-M13X30-2
WSX-316-M17X35-3
WSX-AL-M3X6-0.5
WSX-AL-M5X16-1
WSX-AL-M6X16-1
WSX-AL-M6X20-1
WSX-AL-M8X14-1
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-BR-M3X6-0.3
WSX-BR-M3X10-0.5
WSX-BR-M3X10-0.8
WSX-BR-M4X6-0.5
WSX-BR-M4X8-0.3
WSX-BR-M5X10-0.5
WSX-BR-M6X8-1
WSX-BR-M6X10-0.5
WSX-BR-M6X10-1
WSX-BR-M8X12-0.5
WSX-BR-M8X12-1
WSX-BR-M8X18-1
WSX-BR-M10X15-0.5
WSX-BR-M10X15-1
WSX-BR-M10X22-1.2
WSX-BR-M12X26-1
WSX-BR-M13X28-0.8
WSX-BR-M16X32-0.8
WSX-BR-M32X62-4.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier inoxydable Diamètre extérieur
(mm)

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable6.563Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)30

3.37 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable10.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)30

236.80 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Acier inoxydable13.5132Boîte / paquet[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)30

214.29 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Acier inoxydable17173Boîte / paquet[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)35

1.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Aluminium] Aluminium3.330.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-6

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium5.551Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-16

1.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Aluminium] Aluminium6.561Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-16

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Aluminium] Aluminium6.561Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-20

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium8.581Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-14

0.23 €

1 Disponible 6 jours 10[Aluminium] Aluminium10.2101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-16

0.38 €

1 Disponible 6 jours 10[Aluminium] Aluminium14.5142Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-22

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton3.330.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-6

165.12 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Laiton3.330.5Boîte / paquet-10

0.12 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton3.330.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-10

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton4.140.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-6

3.11 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton4.340.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-8

1.77 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton5.550.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-10

0.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton6.161Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-8

1.99 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton660.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-10

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton661Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-10

0.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton880.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-12

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton881Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-12

2.10 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton8.581Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-18

0.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Laiton10100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-15

2.55 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton10101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-15

2.23 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton10.5101.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-22

2.39 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton12.5121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-26

2.21 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton13.5130.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-28

2.67 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton17160.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-32

22.44 €

1 Disponible 6 jours 10Laiton32.5324.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Traitement de surface N/A
Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique