Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
APR013M
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
APR013M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Holes | Location of Holes | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) |
Loading...
Standard or Configurable | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de NAAMS Pin Retainer - L-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series, le numéro d'article est le suivant: APR013M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APR013M.
Configurer
Propriétés de base
Number of Holes
Location of Holes
Material
Surface Treatment
Series/Thickness (T)
Hole Type
Hole Size
Width (W)
Dowel Hole
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
APR010M |
APR011M |
APR012M |
APR031M |
APR032M |
APR033M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of Holes | Location of Holes | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
78.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
39.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
73.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
39.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
73.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) |