Détecteurs statiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/50/EAN/2V
M/50/EAN/5V
M/50/EAN/CP
M/50/EAP/2V
M/50/EAP/5U
M/50/EAP/5V
M/50/EAP/10U
M/50/EAP/10V
M/50/EAP/CC
M/50/EAP/CP
M/50/EXP/5V
M/50/IOP/5V
M/50/IOP/CP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Standard Fonctionnement

61.70 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

65.75 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

87.55 €

1 5 jours -20 - 80Fiche mâle M8EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

32.55 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

35.30 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

35.30 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

41.17 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

41.17 €

1 5 jours -20 - 80-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

37.13 €

1 5 jours -20 - 80Fiche mâle M12EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

35.30 €

1 5 jours -20 - 80Fiche mâle M8EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

86.20 €

1 5 jours -20 - 50-EN 60947-5-2Statique à contact de fermeture PNP/NPN

55.47 €

1 5 jours -40 - 80-IEC 61131-9-

61.07 €

1 5 jours -40 - 80Fiche mâle M8IEC 61131-9-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection IP67 Plage M/50 Tension 10 - 30 V DC

Assistance technique