Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de protection | Raccordement électrique | Tension | Code bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.30 € | 1 | 5 jours | IP65 | DIN EN 175301-803 | 24 V DC | 9101 | ||
69.30 € | 1 | 5 jours | IP65 | DIN EN 175301-803 | 230 V AC | 9101 | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 12 V DC | 12J | ||
22.13 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 24 V DC | 13J | ||
49.98 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 24 V DC | 13J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 24 VAC 50/60 Hz | 14J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 110/120 VAC 50/60 Hz | 18J | ||
22.13 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 220/240 VAC 50/60 Hz | 19J | ||
27.17 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 220/240 VAC 50/60 Hz | 19J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 12 V DC | 82J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 24 V DC | 83J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 24 VAC 50/60 Hz | 84J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 110/120 VAC 50/60 Hz | 88J | ||
37.55 € | 1 | 5 jours | - | Norme industrielle de 22 mm | 220/240 VAC 50/60 Hz | 89J | ||
27.05 € | 1 | 5 jours | - | - | 24 V DC | 13A |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Classe de protection
Raccordement électrique
Tension
Code bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles