Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L72C-2GP-ETN
Référence pièce
|
---|
L72C-2GP-ETN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Débit (scfm) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Bol | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Type de purge | Élastomère | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.43 € | 1 | 5 jours | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinc | 24 | Polycarbonate | - | 10 | -30 - 122 | Aucun | Géolast® | G1/4 |
Loading...
Série | Excelon |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lubrificateurs à brouillard d'huile Excelon, le numéro d'article est le suivant: L72C-2GP-ETN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L72C-2GP-ETN.
Configurer
Propriétés de base
Pression d'entrée maximale(psi)
Type de filetage
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Débit(scfm)
Corps
Débit(dm3/(s·bar))
Bol
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Type de purge
Élastomère
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L72C-2AP-QDN |
L72C-2GP-EDN |
L72C-2GP-EWN |
L72C-2GP-QDN |
L72C-2GP-QLN |
L72C-3AP-QDN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Débit (scfm) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Bol | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Type de purge | Élastomère | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.17 € | 1 | 5 jours | 17 | L72C | -34 - 65 | 250 | 51 | Zinc | 24 | Zinc | - | 10 | -30 - 149 | Manuel | Géolast® | 1/4" PTF | ||
193.47 € | 1 | 5 jours | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zinc | 24 | Zinc | - | 17 | -30 - 149 | Aucun | Géolast® | G1/4 | ||
196.60 € | 1 | 5 jours | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinc | 24 | Polycarbonate avec protège-cuve en métal | - | 10 | -30 - 122 | Aucun | Géolast® | G1/4 | ||
195.31 € | 1 | 5 jours | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zinc | 24 | Zinc | - | 10 | -30 - 149 | Manuel | Géolast® | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinc | 24 | Polycarbonate | - | 10 | -30 - 122 | Manuel | Géolast® | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | L72C | -34 - 65 | 250 | 51 | Zinc | 24 | Zinc | - | 10 | -30 - 149 | Manuel | Géolast® | 3/8" PTF |