Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L74M-3GP-QAN
Référence pièce
|
---|
L74M-3GP-QAN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Débit (scfm) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Bol | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Type de purge | Élastomère | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.51 € | 1 | 5 jours | 17 | L74M | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 73 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Manuel | Néoprène | G3/8 |
Loading...
Série | Excelon |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lubrificateurs à micro-brouillard Excelon, le numéro d'article est le suivant: L74M-3GP-QAN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L74M-3GP-QAN.
Configurer
Propriétés de base
Pression d'entrée maximale(psi)
Débit(scfm)
Type de filetage
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Corps
Débit(dm3/(s·bar))
Bol
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Type de purge
Élastomère
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L72M-2GP-EDN |
L72M-2GP-ETN |
L72M-2GP-EWN |
L74M-3GP-QPN |
L74M-4AP-EDN |
L74M-4AP-QPQ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Débit (scfm) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Bol | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Type de purge | Élastomère | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.29 € | 1 | 5 jours | 17 | L72M | -34 - 65 | - | 51 | Zinc | 24 | Zinc | - | 17 | -30 - 149 | Aucun | Géolast® | G1/4 | ||
129.60 € | 1 | 5 jours | 10 | L72M | -34 - 50 | - | 51 | Zinc | 24 | Polycarbonate | - | 10 | -30 - 122 | Aucun | Géolast® | G1/4 | ||
162.99 € | 1 | 5 jours | 10 | L72M | -34 - 50 | - | 51 | Zinc | 24 | Polycarbonate avec protège-cuve en métal | - | 10 | -30 - 122 | Aucun | Géolast® | G1/4 | ||
202.41 € | 1 | 5 jours | 10 | L74M | -34 - 50 | - | - | Aluminium | 50 | Polycarbonate avec protège-cuve en métal | - | 10 | -30 - 122 | Manuel | Néoprène | G3/8 | ||
247.04 € | 1 | 5 jours | 17 | L74M | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 73 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Aucun | Néoprène | 1/2" PTF | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | L74M | -34 - 50 | - | - | Aluminium | 73 | Polycarbonate avec protège-cuve en métal | - | 10 | -30 - 122 | Manuel | Néoprène | 1/2" PTF |