Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L74M-6AP-QAN |
L74M-6AP-QRP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Pression d'entrée maximale (psi) | Débit (scfm) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Bol | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Type de purge | Élastomère | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683.03 € | 1 | 5 jours | 17 | L74M | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 73 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Manuel | Néoprène | 3/4" PTF | ||
336.26 € | 1 | 5 jours | 17 | L74M | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 73 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Manuel | Néoprène | 3/4" PTF |
Loading...
Série | Excelon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression d'entrée maximale(psi)
Débit(scfm)
Type de filetage
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Corps
Débit(dm3/(s·bar))
Bol
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Type de purge
Élastomère
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles