Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8240203.9168.00000
Référence pièce
|
---|
8240203.9168.00000 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 |
Loading...
Corps | Laiton | Tension | Pas de bobine | Fonctionnement | 2/2 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vannes en laiton sans solénoïde, le numéro d'article est le suivant: 8240203.9168.00000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8240203.9168.00000.
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Code bobine
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Type de filetage
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8240000.9150.00000 |
8240000.9168.00000 |
8240000.9300.00000 |
8240203.9300.00000 |
8240214.8268.00000 |
8240214.9100.00000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Code bobine | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 0.3 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 | ||
94.96 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 9100 | G1/2 |