Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8240200.8268.00000 |
8240200.9168.00000 |
8240202.9168.00000 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 | ||
1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 | ||
1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/2 |
Loading...
Corps | Laiton | Tension | Pas de bobine | Fonctionnement | 2/2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Code bobine
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Type de filetage
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles