Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UM/22456/3 |
UM/22456/40 |
UM/22456/63 |
UM/22466/63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique | Fonction | Fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 2/5 | ||
750.82 € | 1 | 5 jours | CNOMO 30mm | - | 2/5 | ||
750.82 € | 1 | 5 jours | - | APB | 3/5 | ||
750.82 € | 1 | 5 jours | - | COE | 3/5 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | -0.9 - 16 | Plage | UM/22000 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 80 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium moulé sous pression | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 122 | Série | Étoile ISO |
Standard | VDMA 24 345 | Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 80 |
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique
Fonction
Fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles