Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8672233.8402.02400
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 0 - 16 | Classe de protection | EN 60529 IP65 | Plage | 86720 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(psi) | 0 - 232 | Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 |
Joint d´étanchéité de siège | PTFE | Corps | Laiton | Débit en valeurs kV(m3/h) | 4.4 |
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 32 - 140 | Fonction | NC | Plage de températures de fluides(°C) | 0 - 200 |
Tension | 24 V DC | Code bobine | 8402 | Fonctionnement | 2/2 |
Taille de port | G1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Vannes à piston, le numéro d'article est le suivant: 8672233.8402.02400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8672233.8402.02400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles