Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UM/22456/123/61/13J |
UM/22456/123/61/19J |
UM/22456/172/61/13J |
UM/22456/172/61/19J |
UM/22456/6123/61/13J |
UM/22456/6123/61/19J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Raccordement électrique | Fonction | Tension | Fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968.23 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | - | - | 24 V DC | 2/5 | ||
1,138.84 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | - | - | 220 V AC | 2/5 | ||
735.83 € | 1 | 5 jours | 2.5 - 10 | Norme industrielle de 22 mm | - | 24 V DC | 2/5 | ||
735.83 € | 1 | 5 jours | 2.5 - 10 | Norme industrielle de 22 mm | - | 220 V AC | 2/5 | ||
1,051.35 € | 1 | 5 jours | 2.8 - 10 | - | APB | 24 V DC | 3/5 | ||
1,217.36 € | 1 | 5 jours | 2.8 - 10 | - | APB | 220 V AC | 3/5 |
Loading...
Plage | UM/22000 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 50 | Corps | Aluminium moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 122 | Série | Étoile ISO | Standard | VDMA 24 345 |
Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 50 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Raccordement électrique
Fonction
Tension
Fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles