Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9710000305002400 |
9710002305002400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.23 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | PBT plastique | IP65 avec connecteur (exclu) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 forme B | - | - | -13 - 122 | - | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/8 | ||
158.03 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | PBT plastique | IP65 avec connecteur (exclu) | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 forme B | - | BSPP | -13 - 122 | NC | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/8 |
Loading...
Corps | Aluminium anodisé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Joint d´étanchéité de siège
Type de filetage
Fonction
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles