Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | PTFE | 2.2 | NC | -20 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 9406 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8406 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 24 V DC | 8441 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 24 V DC | 8441 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 24 V DC | 8920 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NO | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8414 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | PTFE | 4.4 | NC | -20 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 9406 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 110 V AC 40/60 Hz | 8901 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 24 V DC | 8401 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8404 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 24 V DC | 9401 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 7 | NO | - | 24 V DC | 8920 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | FPM | 7 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | 9402 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 7 | NC | - | 24 V DC | 8401 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 10.5 | NC | - | 24 V DC | 8413 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 10.5 | NO | - | 24 V DC | 8413 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | PTFE | 10.5 | NC | -20 - 110 | 24 V DC | 8436 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 10.5 | NC | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8404 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 10.5 | NC | - | 230 V AC 40/60 Hz | 9404 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 43 | NC | - | 110 V DC | 8401 | G2 | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 4.4 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8920 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 4.4 | NO | -20 - 90 | 24 V DC | 8402 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 4.4 | NC | -10 - 110 | 400 V AC 40/60 Hz | 8922 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 4.4 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | 8920 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | PTFE | 7 | NC | -20 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 8920 | 3/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 7 | NO | -10 - 110 | 125 V DC | 8922 | 3/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 7 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8400 | 3/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 7 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8901 | 3/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 10.5 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 10.5 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | 10.5 | NC | -20 - 110 | 24 V DC | 8900 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | 10.5 | NC | -20 - 110 | 24 V DC | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | 10.5 | NC | -20 - 110 | 125 V DC | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 10.5 | NO | -10 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 10.5 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8400 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 10.5 | NC | -20 - 90 | 110 V DC | 8441 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 10.5 | NC | -20 - 90 | 110 V DC | 8920 | 1" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 27 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | 8920 | 1-1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 85750 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 43 | NC | -20 - 90 | 24 V DC | 8400 | 2" NPT |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 0 - 25 | Classe de protection | EN 60529 IP65 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(psi) | 0 - 362 | Corps | Acier inoxydable | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -4 - 122 |
Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Plage
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles