Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSP550045
Pression de fonctionnement maximale(Bar) | 16 | Classe de protection | IP65 | Plage | SXE |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -15 - 50 | Corps | Aluminium | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 5 - 176 |
Série | Étoile ISO | Standard | ISO 5599-1 | Fonction | Sortie supplémentaire M12 x 1-4 broches, PNP, pour sortie de diagnostic selon DIN EN ISO 13849 |
Tension | 24 V DC | Fonctionnement | 2/5 |
Vous vous trouvez sur la page de Vannes à tiroir sans presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: VSP550045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSP550045.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles