Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
54D-V110G-DD0-AA
Référence pièce
|
---|
54D-V110G-DD0-AA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Signal de sortie | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Plage de pression (bar) | Temps de commutation (m/s) | Surpression (bar) | Type de pression | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.79 € | 1 | 5 jours | 54D | 0 - 70 | M8 | 2 x PNP | 32 - 158 | -1 - 10 | < 6 | 20 | Relatif | G1/8 |
Loading...
Différence de pression de commutation | Programmable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de pression, le numéro d'article est le suivant: 54D-V110G-DD0-AA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 54D-V110G-DD0-AA.
Configurer
Propriétés de base
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Signal de sortie
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Plage de pression(bar)
Temps de commutation(m/s)
Surpression(bar)
Type de pression
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
34D-P016G-DA1-AA |
34D-P016G-DD1-AA |
34D-P040G-DA1-AA |
34D-P040G-DD1-AA |
34D-P100G-DA1-AA |
34D-P100G-DD1-AA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Signal de sortie | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Plage de pression (bar) | Temps de commutation (m/s) | Surpression (bar) | Type de pression | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.60 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 1 x PNP (configurable IO-Link) / 1 x analogique | -13 - 176 | 0 - 16 | < 3 | 85 | Relatif | G1/4 | ||
384.04 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (configurable IO-Link) | -13 - 176 | 0 - 16 | < 3 | 85 | Relatif | G1/4 | ||
433.60 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 1 x PNP (configurable IO-Link) / 1 x analogique | -13 - 176 | 0 - 40 | < 3 | 200 | Relatif | G1/4 | ||
384.04 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (configurable IO-Link) | -13 - 176 | 0 - 40 | < 3 | 200 | Relatif | G1/4 | ||
433.60 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 1 x PNP (configurable IO-Link) / 1 x analogique | -13 - 176 | 0 - 100 | < 3 | 300 | Relatif | G1/4 | ||
384.04 € | 1 | 5 jours | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (configurable IO-Link) | -13 - 176 | 0 - 100 | < 3 | 300 | Relatif | G1/4 |