Unités de patins , double effet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/60111/M/25
M/60111/M/50
M/60111/M/75
M/60116/M/25
M/60116/M/50
M/60116/M/75
M/60116/M/100
M/60116/M/125
M/60125/M/50
M/60125/M/75
M/60125/M/100
M/60125/M/125
M/60125/M/150
M/60125/M/175
M/60132/M/75
M/60132/M/100
M/60132/M/125
M/60132/M/150
M/60132/M/175
M/60132/M/200
M/60140/M/100
M/60140/M/125
M/60140/M/150
M/60140/M/175
M/60140/M/200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de vérin
(mm)
Longueur de course
(mm)
Diamètre d’orifice

807.92 €

1 5 jours 1025M5

811.31 €

1 5 jours 1050M5

828.87 €

1 5 jours 1075M5

884.93 €

1 5 jours 1625M5

891.69 €

1 5 jours 1650M5

918.04 €

1 5 jours 1675M5

929.53 €

1 5 jours 16100M5

975.45 €

1 5 jours 16125M5

1,117.31 €

1 5 jours 2550M5

1,128.80 €

1 5 jours 2575M5

1,188.92 €

1 5 jours 25100M5

1,197.71 €

1 5 jours 25125M5

1,258.51 €

1 5 jours 25150M5

1,265.92 €

1 5 jours 25175M5

1,240.26 €

1 5 jours 3275G1/8

1,247.01 €

1 5 jours 32100G1/8

1,299.03 €

1 5 jours 32125G1/8

1,309.15 €

1 5 jours 32150G1/8

1,367.26 €

1 5 jours 32175G1/8

1,414.54 €

1 5 jours 32200G1/8

1,549.65 €

1 5 jours 40100G1/8

1,557.75 €

1 5 jours 40125G1/8

1,609.09 €

1 5 jours 40150G1/8

1,617.20 €

1 5 jours 40175G1/8

1,665.84 €

1 5 jours 40-G1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Bar) 1 - 8 Plage M/60100/M Plage de température de fonctionnement(°C) 0 - 80
Type de filetage BSPP Couvercles d’extrémité Alliage d'aluminium anodisé Amortissement Amortissement tampon
Pression de fonctionnement minimale(Bar) 1 Fonctionnement Double effet

Assistance technique