Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Plage de températures (°C) | Plage de pression (Barre) | Certificat | Surpression (Barre) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797.11 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | Presse-étoupe Pg 13,5 | -10 - 100 | 0.5 - 6 | - | 20 | G1/4 | ||
641.80 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | Presse-étoupe Pg 13,5 | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | 20 | G1/4 | ||
1,078.37 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | M20 x 1.5 | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | 20 | G1/2 | ||
792.57 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | M20 x 1.5 | -10 - 100 | 1 - 16 | - | 50 | G1/2 | ||
574.50 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | Presse-étoupe Pg 13,5 | -10 - 100 | 0.5 - 6 | - | 20 | G1/4 | ||
568.20 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | Presse-étoupe Pg 13,5 | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | 20 | G1/4 | ||
644.39 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | M20 x 1.5 | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | 20 | G1/2 | ||
663.87 € | 1 | 5 jours | - | -25 - 80 | M20 x 1.5 | -10 - 100 | 1 - 16 | - | 50 | G1/2 | ||
683.34 € | 1 | 5 jours | -0.025 - 1.6 | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 forme A | -10 - 100 | 0 - 0.025 | - | 0.5 | G1/4 | ||
604.20 € | 1 | 5 jours | -0.025 - 1.6 | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 forme A | -10 - 100 | 0 - 0.06 | - | 0.5 | G1/4 | ||
722.21 € | 1 | 5 jours | -0.025 - 1.6 | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 forme A | -10 - 100 | 0.004 - 0.16 | - | 0.5 | G1/4 | ||
733.76 € | 1 | 5 jours | -0.025 - 1.6 | -25 - 80 | DIN EN 175301-803 forme A | -10 - 100 | 0 - 0.25 | - | 0.5 | G1/4 | ||
1,192.31 € | 1 | 5 jours | - | -10 - 75 | M20 x 1.5 | -10 - 75 | 0.5 - 10 | ATEX | 20 | G1/2 | ||
1,216.44 € | 1 | 5 jours | - | -10 - 75 | M20 x 1.5 | -10 - 75 | 0.5 - 10 | ATEX | 20 | G1/2 |
Loading...
Plage | 20D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Plage de températures(°C)
Plage de pression(Barre)
Certificat
Surpression(Barre)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles