Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S01670418 |
S01670618 |
S01670628 |
S01670818 |
S01670828 |
S01671028 |
S01671038 |
S01671238 |
S01671248 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du tube O/D (mm) | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 5 jours | 4 | R1/8 | ||
30.14 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
34.40 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | ||
34.87 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/8 | ||
37.39 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/4 | ||
48.87 € | 1 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
50.60 € | 1 | 5 jours | 10 | R3/8 | ||
70.36 € | 1 | 5 jours | 12 | R3/8 | ||
79.81 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -15 - 225 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 15 | Corps | Acier inoxydable (1.4401 / 316) |
---|---|---|---|---|---|
Série | Pneufit S |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles