Banjo enveloppé (En dehors)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C0KB00405
C0KB00418
C0KB00428
C0KB00605
C0KB00618
C0KB00628
C0KB00638
C0KB00818
C0KB00828
C0KB00838
C0KB00848
C0KB01028
C0KB01038
C0KB01048
C0KB01228
C0KB01238
C0KB01248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

5.29 €

10 5 jours 4M5

7.29 €

10 5 jours 4G1/8

8.18 €

1 5 jours 4G1/4

6.04 €

10 5 jours 6M5

10.15 €

1 5 jours 6G1/8

10.38 €

10 5 jours 6G1/4

12.82 €

5 5 jours 6G3/8

12.67 €

5 5 jours 8G1/8

12.75 €

10 5 jours 8G1/4

18.02 €

1 5 jours 8G3/8

19.58 €

1 5 jours 8G1/2

15.49 €

5 5 jours 10G1/4

19.13 €

5 5 jours 10G3/8

21.64 €

5 5 jours 10G1/2

22.18 €

5 5 jours 12G1/4

22.42 €

5 5 jours 12G3/8

25.64 €

5 5 jours 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique