Référence fabricant: M02670403
Marque: NORGREN
Prix: 4.07 €
Délai de livraison: 5 jours
Filetage: M3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M02670403
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 10 | Longueur du tube O/D(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Pointe en plastique | Série | Pneufit M |
Vous vous trouvez sur la page de Té pivotant, le numéro d'article est le suivant: M02670403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M02670403.
Configurer
Propriétés de base
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M02670405 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage |
---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 10 | 5 jours | M5 |