Auto-obturant droit parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C02240418
C02240618
C02240628
C02240828
C02240838
C02241028
C02241038
C02241048
C02241228
C02241238
C02241248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

5.69 €

10 5 jours 4G1/8

5.58 €

10 5 jours 6G1/8

5.69 €

10 5 jours 6G1/4

6.44 €

10 5 jours 8G1/4

7.84 €

10 5 jours 8G3/8

7.84 €

10 5 jours 10G1/4

8.04 €

10 5 jours 10G3/8

8.91 €

10 5 jours 10G1/2

9.44 €

5 5 jours 12G1/4

10.51 €

5 5 jours 12G3/8

11.58 €

5 5 jours 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique