Fixations à tenon ou à adaptateur (M/P1710/18)

Fixations à tenon ou à adaptateur M/P1710/18

Détails du produit:

Référence fabricant: M/P1710/18

Marque: NORGREN

Prix: 9.39

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Diamètre de vérin: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M/P1710/18

Référence pièce
M/P1710/18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de vérin
(mm)

9.39 €

1 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Fixations à tenon ou à adaptateur, le numéro d'article est le suivant: M/P1710/18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M/P1710/18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M/P1710/19
M/P1710/20
M/P1710/21
M/P71470/1
M/P71470/3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de vérin
(mm)

9.20 €

1 5 jours 16

20.69 €

1 5 jours 20

14.81 €

1 5 jours 25

37.71 €

1 5 jours 50

73.07 €

1 5 jours 100

Assistance technique