Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Gamme | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Diamètre de cylindre (mm) | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Couvercles d’extrémité | Série | Norme | Élastomère | Amortissement | Pression de fonctionnement minimale (Bar) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.18 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
135.87 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
137.80 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
139.13 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
151.58 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
153.88 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
156.70 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
158.57 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
174.37 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
177.28 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
180.92 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
183.30 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
208.30 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
212.27 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
214.92 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
272.95 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
277.82 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
283.12 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
287.08 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
370.12 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
376.30 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
380.72 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
134.18 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
135.87 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
137.80 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
139.13 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/8 | ||
153.88 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
156.70 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
158.57 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
174.37 € | 1 | 5 jours | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
177.28 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
180.92 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
183.30 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Amortissement réglable | - | G1/4 | ||
208.30 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
212.27 € | 1 | 5 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
214.92 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
277.82 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
261.33 € | 1 | 8 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
287.08 € | 1 | 5 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G3/8 | ||
369.83 € | 1 | 5 jours | 50 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
347.43 € | 1 | 11 jours | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
351.43 € | 1 | 8 jours | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium moulé sous pression | ISOLine | ISO 15552 | - | Système d’amortissement adaptatif (ACS) | - | G1/2 | ||
72.17 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
72.17 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
81.28 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
81.28 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
86.97 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
101.53 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
86.97 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
101.53 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | - | 2 | G1/8 | ||
130.15 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 40 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
130.15 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 40 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
153.22 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 50 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
153.22 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 50 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
191.33 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 63 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | G1/8 | ||
191.33 € | 1 | 5 jours | 25 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 63 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | - | 2 | G1/8 | ||
72.17 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
72.17 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
81.28 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 | ||
81.28 € | 1 | 5 jours | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium moulé sous pression | - | ISO 21287 | Caoutchouc nitrile | Amortissement tampon | 2 | M5 |
Loading...
Fonctionnement | Simple effet |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Gamme
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Diamètre de cylindre(mm)
Type de filetage
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Couvercles d’extrémité
Série
Norme
Élastomère
Amortissement
Pression de fonctionnement minimale(Bar)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles