Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage de la pression de sortie (Bar) | Capot | Plage | Pression d'entrée maximale (psi) | Corps | Débit (dm3/(s·bar)) | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Élastomère | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.94 € | 1 | 5 jours | 0.16 - 7 | Zinc moulé sous pression | 11-204 | - | Zinc moulé sous pression | - | 20 | - | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
675.37 € | 1 | 5 jours | 4 - 16 | Zinc moulé sous pression | 11-204 | - | Zinc moulé sous pression | - | 20 | - | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
557.10 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | 11-808 | - | Zinc moulé sous pression | 180 | 20 | - | Caoutchouc nitrile | - | G3/4 | ||
557.10 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | 11-808 | - | Zinc moulé sous pression | 180 | 20 | - | Caoutchouc nitrile | - | G1 | ||
280.94 € | 1 | 5 jours | 7 - 20 | Zinc | 20AL | - | Zinc | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
232.92 € | 1 | 5 jours | 0.06 - 2 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
294.56 € | 1 | 5 jours | 0.06 - 2 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
232.92 € | 1 | 5 jours | 0.06 - 4 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
294.56 € | 1 | 5 jours | 0.06 - 4 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
232.92 € | 1 | 5 jours | 0.16 - 7 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
294.56 € | 1 | 5 jours | 0.16 - 7 | Zinc | 11-400 | 360 | Zinc moulé sous pression | 2 | 25 | 0 - 175 | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
1,274.47 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G1-1/2 | ||
1,668.12 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G1-1/2 | ||
1,700.55 € | 1 | 5 jours | 0.7 - 17 | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G1-1/2 | ||
1,432.73 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G2 | ||
2,218.72 € | 1 | 5 jours | - | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G2 | ||
1,965.73 € | 1 | 5 jours | 0.7 - 17 | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G2 | ||
2,529.88 € | 1 | 5 jours | 0.7 - 17 | Alliage d'aluminium | R18 | - | Alliage d'aluminium | 950 | 31 | 0 - 175 | Caoutchouc nitrile | Détente | G2 |
Loading...
Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 80 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar)
Capot
Plage
Pression d'entrée maximale(psi)
Corps
Débit(dm3/(s·bar))
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Élastomère
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles