Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8026670080002450 |
8026770080002450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
983.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Corps
Type de filetage
Fonction
Élastomère
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles