Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V50A413A-A219A
Référence pièce
|
---|
V50A413A-A219A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.27 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vannes en ligne - solénoïde, le numéro d'article est le suivant: V50A413A-A219A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V50A413A-A219A.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Classe de protection
Joint d´étanchéité de siège
Type de filetage
Élastomère
Code bobine
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Corps
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Tension
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
V50A511A-A213A |
V50A511A-A218A |
V50A511A-A219A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.11 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
146.85 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/5 | G1/8 | ||
162.75 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 | ||
146.85 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/5 | G1/8 |