Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V51B511A-A2000 |
V51B511A-A213J |
V51B511A-A219J |
V51B517A-A2000 |
V51B517A-A213J |
V51B517A-A219J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.64 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
118.71 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Classe de protection
Joint d´étanchéité de siège
Type de filetage
Fonction
Élastomère
Tension
Code bobine
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Corps
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles