Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V52C511A-A218J |
V52C517A-A218J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.62 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G3/8 | ||
166.13 € | 1 | 5 jours | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium moulé sous pression | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G3/8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Type de filetage
Fonction
Élastomère
Code bobine
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Corps
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Tension
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles