Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8026572080002450
Référence pièce
|
---|
8026572080002450 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G3/4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vannes en ligne - solénoïde, le numéro d'article est le suivant: 8026572080002450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8026572080002450.
Configurer
Propriétés de base
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Corps
Type de filetage
Fonction
Élastomère
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
8026670080002400 |
8026670080002450 |
8026770080002400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.11 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
844.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
899.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 10 | POM | IP65 | 80265 | -10 - 60 | DIN 43 650 forme A | Polyuréthane | Aluminium | BSPP | - | NC | Polyuréthane | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 |