Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V63D517A-A319J
Référence pièce
|
---|
V63D517A-A319J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.53 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vannes en ligne - solénoïde, le numéro d'article est le suivant: V63D517A-A319J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V63D517A-A319J.
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Joint d´étanchéité de siège
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Élastomère
Code bobine
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Corps
Type de filetage
Tension
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
V63D611A-A2000 |
V63D611A-A213J |
V63D611A-A218J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.11 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
400.67 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | APB | - | - | - | 3/5 | G1/2 | ||
426.95 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | APB | - | 24 V DC | - | 3/5 | G1/2 | ||
577.84 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | APB | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/2 |