Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V60A611A-A2000 |
V60A611A-A213J |
V60A611A-A218J |
V60A611A-A313J |
V60A611A-A318J |
V60A611A-A319J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Élastomère | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.09 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | - | - | 3/5 | G1/8 | ||
175.00 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | 24 V DC | - | 3/5 | G1/8 | ||
175.00 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/8 | ||
175.00 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | 24 V DC | - | 3/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/8 | ||
175.00 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | Norme industrielle de 22 mm | - | Aluminium | BSPP | - | APB | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Élastomère
Tension
Code bobine
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Corps
Type de filetage
Fonction
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles