Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8296600.8001.02400
Référence pièce
|
---|
8296600.8001.02400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Débit en valeurs kV (m3/h) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.27 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1-1/2 |
Loading...
Joint d´étanchéité de siège | TPE | Corps | Aluminium | Fonction | NC |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | 2/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Vannes de filtre à poussière en aluminium, le numéro d'article est le suivant: 8296600.8001.02400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8296600.8001.02400.
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Débit en valeurs kV(m3/h)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8296300.8171.02400 |
8296300.8171.02450 |
8296300.8171.11050 |
8296600.8171.02400 |
8296600.8171.02450 |
8296600.8171.11050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Débit en valeurs kV (m3/h) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Taille de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 |