Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Tension | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 24 V DC | 9657 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | 4.4 | 24 V DC | 9650 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G3/4 | ||
- | 1 | Devis | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9668 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 24 V AC 50/60 Hz | 9645 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9651 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | EPDM | 1.1 | 24 V DC | 9650 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9650 | G1 | ||
1,240.06 € | 1 | 5 jours | - | - | NBR | - | 24 V DC | 9668 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NBR | 4.4 | 24 V DC | 9650 | Cartouche |
Loading...
Classe de protection | IP54 | Plage | 82880 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 40 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Laiton | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 104 | Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 90 |
Fonctionnement | 2/2 motorisé |
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Tension
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles