Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VS1872004-6FF0 |
VS1872004-8FF0 |
VS1872004-AFF0 |
VS2672504-8GF0 |
VS2672504-BGF0 |
VS2672504-YGF0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage | Corps | Certificat | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.54 € | 1 | 5 jours | VS18 | Aluminium moulé sous pression | UL 429 - 5ème édition | - | ||
30.54 € | 1 | 5 jours | VS18 | Aluminium moulé sous pression | UL 429 - 5ème édition | - | ||
25.00 € | 1 | 5 jours | VS18 | Aluminium moulé sous pression | UL 429 - 5ème édition | G1/8 | ||
38.57 € | 1 | 5 jours | VS26 | - | - | - | ||
32.75 € | 1 | 5 jours | VS26 | - | - | G1/4 | ||
38.57 € | 1 | 5 jours | VS26 | - | - | - |
Loading...
Classe de protection | IP65 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -15 - 50 | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 5 - 122 |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 15407-2 | Plage de températures de fluides(°C) | -5 - 50 | Tension | 24 V DC |
Configurer
Propriétés de base
Plage
Corps
Certificat
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles