Tranche de vanne série VM15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VM158511AB313B
VM158517AB313B
VM158611AB313B
VM158A11AB313B
VM158B11AB313B
VM158C11AB313B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction Fonctionnement

108.35 €

1 5 jours -2/5

81.22 €

1 5 jours -2/5

114.57 €

1 5 jours APB3/5

113.31 €

1 5 jours NC2 x 3/2

113.31 €

1 5 jours NO2 x 3/2

113.31 €

1 5 jours NO/NC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Barre) 3 - 8 Classe de protection IP65 Plage VM15
Plage de température de fonctionnement(°C) -5 - 50 Corps Copolymère PPA d'ingénierie Plage de températures de fluides(°C) -5 - 50
Tension 24 V DC Certificat CE

Assistance technique