Vannes série VS26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS26S511DF313A
VS26S517DF313A
VS26S527DF313A
VS26S611DF313A
VS26S622DF313A
VS26S711DF313A
VS26SA11DF313A
VS26SB11DF313A
VS26SB11DF318A
VS26SC11DF313A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(Barre)
Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Fonction Tension Fonctionnement

97.31 €

1 5 jours 2 - 1029 - 145-24 V DC2/5

73.95 €

1 5 jours 1.6 - 1029 - 145-24 V DC2/5

73.95 €

1 5 jours 1.6 - 1029 - 145-24 V DC2/5

113.89 €

1 5 jours 2 - 1036 - 145APB24 V DC3/5

113.89 €

1 5 jours 2 - 1036 - 145APB24 V DC3/5

113.89 €

1 5 jours 2 - 1036 - 145APB24 V DC3/5

112.72 €

1 5 jours 3 - 1036 - 145NC24 V DC2 x 3/2

112.72 €

1 5 jours 3 - 1036 - 145NO24 V DC2 x 3/2

131.72 €

1 5 jours -36 - 145NO115 V AC2 x 3/2

112.72 €

1 5 jours 3 - 1036 - 145NO/NC24 V DC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection IP65 Plage VS26 Plage de température de fonctionnement(°C) -15 - 50
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 5 - 122 Norme ISO 15407-2 Plage de températures de fluides(°C) -5 - 50

Assistance technique