Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VS18S511DF313A |
VS18S517DF313A |
VS18S611DF313A |
VS18S711DF313A |
VS18SA11DF213A |
VS18SA11DF313A |
VS18SB11DF313A |
VS18SC11DF313A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Barre) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Fonction | Fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.88 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | 29 - 145 | - | 2/5 | ||
64.74 € | 1 | 5 jours | - | 1.6 - 10 | 29 - 145 | - | 2/5 | ||
105.45 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | 29 - 145 | APB | 3/5 | ||
105.45 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | 29 - 145 | APB | 3/5 | ||
113.89 € | 1 | 5 jours | 10 | - | 36 - 145 | NC | 2 x 3/2 | ||
104.38 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 10 | 36 - 145 | NC | 2 x 3/2 | ||
104.38 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 10 | 36 - 145 | NO | 2 x 3/2 | ||
104.38 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 10 | 36 - 145 | NO/NC | 2 x 3/2 |
Loading...
Classe de protection | IP65 | Plage | VS18 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -15 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium moulé sous pression | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 5 - 122 | Norme | ISO 15407-2 |
Plage de températures de fluides(°C) | -5 - 50 | Tension | 24 V DC | Certificat | UL 429 - 5ème édition |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Barre)
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Fonction
Fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles