Tranche de vanne série VM10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VM104611AB313B
VM104A11AB313B
VM104C11AB313B
VM106511AB313B
VM106517AB313B
VM106611AB313B
VM106A11AB213B
VM106A11AB313B
VM106A22AB313B
VM106B11AB313B
VM106C11AB313B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction Fonctionnement Taille de port

108.66 €

1 5 jours APB3/5PIF 4 mm

107.38 €

1 5 jours NC2 x 3/2PIF 4 mm

107.38 €

1 5 jours NO/NC2 x 3/2PIF 4 mm

102.54 €

1 5 jours -2/5-

75.98 €

1 5 jours -2/5-

108.66 €

1 5 jours APB3/5-

107.38 €

1 5 jours NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 jours NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 jours NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 jours NO2 x 3/2-

107.38 €

1 5 jours NO/NC2 x 3/2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement maximale(Barre) 8 Plage de pression de fonctionnement(Barre) 3 - 8 Classe de protection IP65
Plage VM10 Plage de température de fonctionnement(°C) -5 - 50 Corps Copolymère PPA d'ingénierie
Plage de températures de fluides(°C) -5 - 50 Tension 24 V DC Certificat CSA 22.2 numéro 139 - 1982 pour les électrovannes

Assistance technique