Vannes mini iso série VS18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS18SE11DF313A
VS18SF11DF313A
VS18SG11DF313A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction

104.38 €

1 5 jours NC

104.38 €

1 5 jours NO

104.38 €

1 5 jours NO/NC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Barre) 2.5 - 10 Classe de protection IP65 Plage VS18
Plage de température de fonctionnement(°C) -15 - 50 Corps Aluminium moulé sous pression Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 5 - 122
Norme ISO 15407-2 Plage de températures de fluides(°C) -5 - 50 Tension 24 V DC
Certificat UL 429 - 5ème édition Fonctionnement 2 x 2/2

Assistance technique