Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R38-240-RNCA |
R38-240-RNFA |
R38-240-RNMA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage de la pression de sortie (Bar) | Débit (scfm) | Plage de réglage de la pression de sortie (psi) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.11 € | 1 | 5 jours | 0.04 - 2 | 17 | 0 | 1/4" NPT | ||
569.11 € | 1 | 5 jours | 0.07 - 4 | - | - | 1/4" NPTF | ||
534.85 € | 1 | 5 jours | 0.5 - 10 | - | - | 1/4" NPTF |
Loading...
Capot | Acier inoxydable | Plage | R38 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -40 - 80 |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'entrée maximale(psi) | 450 | Corps | Acier inoxydable | Débit(dm3/(s·bar)) | 8 |
Pression d'entrée maximale(Bar) | 31 | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -40 - 175 | Élastomère | Caoutchouc nitrile |
Pression de fonctionnement maximale(psi) | 450 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar)
Débit(scfm)
Plage de réglage de la pression de sortie(psi)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles