Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B05-233-M1LA
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar) | 0.3 - 8.6 | Capot | Résine acétal | Plage | B05 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -34 - 65 | Pression d'entrée maximale(psi) | 250 | Débit(scfm) | 15 |
Élément filtrant | Polypropylène fritté | Corps | Acier inoxydable | Débit(dm3/(s·bar)) | 5 |
bol | Acier inoxydable | Type de filetage | PTF | Pression d'entrée maximale(Bar) | 17 |
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -30 - 150 | Série | Acier inoxydable | Type de purge | Manuel |
Élastomère | Fluorocarbone | Plage de réglage de la pression de sortie(psi) | 0 | Taille de port | 1/4" PTF |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur de filtre, le numéro d'article est le suivant: B05-233-M1LA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B05-233-M1LA.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles