Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
305-63-M6-PL-H |
305-63-M8-PL-H |
305-78-M8-PL-H |
305-78-M10-PL-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de raccordement d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Longueur de poignée l1 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 10 | 63 | 104.0 | |
62.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 12 | 63 | 108.0 | |
69.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 12 | 78 | 194.0 | |
69.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 15 | 78 | 189.0 |
Loading...
Finition | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | RoHS | Oui | Matériau (bague d'étanchéité) | H. H-NBR |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage de raccordement d1
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Longueur de poignée l1
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles